Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max]80.0 °C
Arbetstryck [bar] [Max]8 bar
Balanserat testtryck [bar]12.000 bar
BeskrivningComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Innehåller batterierNo
Längd [m]50.00 m
Kännetecken
Värde
MaterialPEX-b/Aluminium/PEX-b
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypFH Composite Pipes PEX-b
Rördiameter [mm]25 mm
Väggtjocklek [mm]3 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.33 Kilogram
Nettovikt0.33 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425133688