FH kompositrör PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstemperatur [°C] [Max] | 80.0 °C |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 8 bar |
| Balanserat testtryck [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivning | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 250.00 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | FH kompositrör PEX-b |
| Rördiameter [mm] | 16 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.112 Kilogram |
| Nettovikt | 0.106 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |