Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua

088L9288

Repair Kit ECmat Aqua

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningRepair Kit ECmat Aqua
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
MärkeDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]10 mm
Paket, djup [mm]250 mm
Paket, höjd [mm]170 mm
Product line34
ProduktbeskrivningECmat Aqua
ProduktgruppVärmemattor
ProdukttypECmat Aqua
UNSPSC-KOD40101830

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.053 Kilogram
Nettovikt0.053 Kilogram
Volym0.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm