ECmat Aqua
088L9284
Manifold for two ECmat Aqua
088L9284
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Manifold for two ECmat Aqua |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Märke | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 30 mm |
| Paket, djup [mm] | 250 mm |
| Paket, höjd [mm] | 170 mm |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivning | ECmat Aqua |
| Produktgrupp | Värmemattor |
| Produkttyp | ECmat Aqua |
| UNSPSC-KOD | 40101830 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.188 Kilogram |
| Nettovikt | 0.187 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.275 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220689 |