Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua

088L9282

Manifold for one ECmat Aqua

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningManifold for one ECmat Aqua
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
MärkeDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]20 mm
Paket, djup [mm]250 mm
Paket, höjd [mm]170 mm
Product line34
ProduktgruppVärmemattor
ProdukttypECmat Aqua
Set accessoriesNo
UNSPSC-KOD40101830

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.106 Kilogram
Nettovikt0.105 Kilogram
Volym0.85 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm