Förgreningsrör FHR, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Förgreningsrör FHR
088U0888
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 8 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Ingår ej |
| Beskrivning | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Flödesmätare | Nej |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förinställning | Ja |
| Material | Mässing |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FHR |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.2 Kilogram |
| Nettovikt | 3.1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497067 |