Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Förgreningsrör FHR-B, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Förgreningsrör FHR

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]6
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
FörinställningNej
MaterialMässing
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FHR-B
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.2 Kilogram
Nettovikt2.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772