Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Förgreningsrör FHF-B, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar

088U0542

Förgreningsrör 2+2 Avstängning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]2
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningFörgreningsrör 2+2 Avstängning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareNej
FörinställningNej
Kännetecken
Värde
MaterialMässing
Material DescriptionManifold 2+2 Shutoff
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FHF-B
SCIP ID nrea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP-dokumentproduktnamnManifold x+x Shutoff
Testtryck [bar]16 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1152 Gram
Nettovikt1100 Gram
Volym1.181 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420081038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm