Förgreningsrör FHF-F, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 12, 6 bar
088U0532
Förgreningsrör 12+12 Danfoss BIV flödesmätare
088U0532
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 12 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
| Avluftningsventil | Ingår ej |
| Beskrivning | Förgreningsrör 12+12 Danfoss BIV flödesmätare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätare | Ja |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Förinställning | Ja |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | Manifold 12+12 Danfoss BIV Flowmeter |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FHF-F |
| SCIP ID nr | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Testtryck [bar] | 10 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.48 Kilogram |
| Nettovikt | 7.48 Kilogram |
| Volym | 7.188 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |