Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]4
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningFH-PRO Manifold 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
FörinställningJa
MaterialMässing
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FH-PRO
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.718 Kilogram
Nettovikt1.593 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276