Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar
088U0898
Project Manifold 8+8 without Shutoff
088U0898
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 8 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Beskrivning | Project Manifold 8+8 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FH-PRO |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.223 Kilogram |
| Nettovikt | 3.008 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473757 |