Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Förgreningsrör FH-PRO
088U0896
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 6 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Beskrivning | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FH-PRO |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.405 Kilogram |
| Nettovikt | 2.255 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |