Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]2
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningProject Manifold 2+2 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
Kännetecken
Värde
MaterialMässing
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FH-PRO

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.901 Kilogram
Nettovikt0.839 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100