Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus förgreningsrör, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar

088U0617

BasicPlus förgreningsrör 7+7
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Fördelare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]7
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningBasicPlus förgreningsrör 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareNej
MaterialMässing
Kännetecken
Värde
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypBasicPlus förgreningsrör
SCIP ID nr89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP-dokumentproduktnamnBasicPlus manifolds
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.903 Kilogram
Nettovikt3.83 Kilogram
Volym2.864 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm