BasicPlus förgreningsrör, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 5, 10 bar
088U0615
BasicPlus förgreningsrör 5+5
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Fördelare
088U0615
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 5 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Ingår ej |
| Beskrivning | BasicPlus förgreningsrör 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätare | Nej |
| Material | Mässing |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | BasicPlus manifold 5+5 |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | BasicPlus förgreningsrör |
| SCIP ID nr | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BasicPlus manifolds |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.786 Kilogram |
| Nettovikt | 2.786 Kilogram |
| Volym | 2.071 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |