FHM-CX and midi shunt
Product types shown: 1

FHM-C1 / FHM-C2
Danfoss kompakta blandningsshuntar är konstruerade för användning med högtemperaturvärmekällor för att styra flöde och framledningstemperatur i vattenburna golvvärmesystem.
Den kompakta, flexibla designen gör att blandningsshunten kan monteras direkt på fördelaren på antingen vänster eller höger sida, med primärrörsanslutningen från sidan eller underifrån.
En självverkande FTC-givare styr framledningstemperaturen och säkerställer att önskad golvvärmetemperatur förblir konstant.
En inbyggd backventil säkerställer korrekt flödesriktning, medan den manuella luftventilen, placerad på shuntens högsta punkt, kan öppnas för att släppa ut instängd luft från systemet, vilket hjälper till att förhindra luftfickor och bibehålla effektiviteten.
Den integrerade termometern visar den aktuella framledningstemperaturen, vilket möjliggör snabba visuella kontroller och enkel justering av systemtemperaturinställningarna. En säkerhetstermostat finns som tillval för att skydda golvet från alltför höga temperaturer genom att stänga av strömförsörjningen till pumpen, huvudstyrenheten eller elcentralen.