Danfoss logo
 On-wall version

Utanpåliggande montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningOn wall cabinet, width 1300 mm
Bredd [mm]1200.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]130 mm
Höjd [mm]600 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
MaterialFörzinkat stål
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Product line34
ProduktgruppFH-skåp
ProdukttypUtanpåliggande montering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.4 Kilogram
Nettovikt12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540