Danfoss logo
 On-wall version

Utanpåliggande montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningOn wall cabinet, width 1050 mm
Bredd [mm]1050.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]130 mm
Höjd [mm]600 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
MaterialFörzinkat stål
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Product line34
ProduktgruppFH-skåp
ProdukttypUtanpåliggande montering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.45 Kilogram
Nettovikt10.3 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym89.04 Liter
EAN/UPC5715162477533