Danfoss logo
 On-wall version

Utanpåliggande montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningOn wall cabinet, width 780 mm
Bredd [mm]780.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]130 mm
Höjd [mm]600 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
MaterialFörzinkat stål
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product line34
ProduktgruppFH-skåp
ProdukttypUtanpåliggande montering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8542 Gram
Nettovikt8040 Gram
Kännetecken
Värde
Volym67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526