Utanpåliggande montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 700 mm
088X0916
On wall cabinet, width 700 mm
088X0916
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | On wall cabinet, width 700 mm |
| Bredd [mm] | 700.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup [mm] | 130 mm |
| Höjd [mm] | 600 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Förzinkat stål |
| Material Description | On-wall cabinet 700 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-skåp |
| Produkttyp | Utanpåliggande montering |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.25 Kilogram |
| Nettovikt | 7.42 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 59.64 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477519 |