Danfoss logo
 On-wall version

Utanpåliggande montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningOn wall cabinet, width 420 mm
Bredd [mm]420.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]130 mm
Höjd [mm]600 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
MaterialFörzinkat stål
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
Product line34
ProduktgruppFH-skåp
ProdukttypUtanpåliggande montering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.54 Kilogram
Nettovikt4.98 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym35.868 Liter
EAN/UPC5715162477502