Infälld montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 1060 mm
088X0914
In wall cabinet, width 1060 mm
088X0914
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | In wall cabinet, width 1060 mm |
| Bredd [mm] | 1060.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djupområde [mm] [Max] | 145 mm |
| Djupområde [mm] [Min] | 108 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inställbar höjd [mm] [Max] | 675 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inställbar höjd [mm] [Min] | 585 mm |
| Material | Förzinkat stål |
| Material Description | In-wall cabinet 1060 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-skåp |
| Produkttyp | Infälld montering |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10800 Gram |
| Nettovikt | 10500 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 85.473 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477496 |