Danfoss logo
In-wall version

Infälld montering, FH-skåp, Förzinkat stål, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningIn wall cabinet, width 975 mm
Bredd [mm]975.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djupområde [mm] [Max]145 mm
Djupområde [mm] [Min]108 mm
Innehåller batterierNo
Inställbar höjd [mm] [Max]675 mm
Kännetecken
Värde
Inställbar höjd [mm] [Min]585 mm
MaterialFörzinkat stål
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
Product line34
ProduktgruppFH-skåp
ProdukttypInfälld montering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9700 Gram
Nettovikt9700 Gram
Kännetecken
Värde
Volym77.376 Liter
EAN/UPC5715162477489