USV-S, DN 50, Invändig gänga
003Z2236
USV-S DN 50, invändig gänga, injusteringsventil
003Z2236
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-S DN 50, invändig gänga, injusteringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN50, R 2", PN16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-S |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.063 Kilogram |
| Nettovikt | 1.99 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.484 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082851 |