Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Invändig gänga

003Z2234

USV-S DN 32, invändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-S DN 32, invändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-S
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.136 Kilogram
Nettovikt1.053 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.239 Liter
EAN/UPC5710104082837