Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 25, Invändig gänga

003Z2233

USV-S DN 25, invändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-S DN 25, invändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-S DN25, R 1", PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-S
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.678 Kilogram
Nettovikt0.635 Kilogram
Volym1.069 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104082820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm