Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Invändig gänga

003Z2232

USV-S DN 20, invändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-S DN 20, invändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-S
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.385 Kilogram
Nettovikt0.35 Kilogram
Volym0.689 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm