Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M och USV-I set, DN 50, Utvändigthread ISO 228/1

003Z2160

Set USV-M och USV-I, DN 50, utvändig gänga

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G 2 ¼A
BeskrivningSet USV-M och USV-I, DN 50, utvändig gänga
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]16.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M och USV-I set
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.264 Kilogram
Nettovikt4.264 Kilogram
Volym4.416 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm