USV-M och USV-I set, DN 50, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 2
003Z2155
Set USV-M och USV-I, DN 50, invändig gänga
003Z2155
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp 2 |
| Beskrivning | Set USV-M och USV-I, DN 50, invändig gänga |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M och USV-I set |
| SCIP ID nr | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.33 Kilogram |
| Nettovikt | 4.33 Kilogram |
| Volym | 4.669 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |