Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp 2
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 50, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 50, R 2"", PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
SCIP ID nr842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIP-dokumentproduktnamnUSV-M 50, R 2"", PN16
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.194 Kilogram
Nettovikt2.194 Kilogram
Volym2.466 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm