Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Utvändigthread ISO 228/1

003Z2152

USV-I DN 50, utvändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G 2 ¼A
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-I DN 50, utvändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]16.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I 50, G 2 1/4, PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-I
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.141 Kilogram
Nettovikt2.141 Kilogram
Volym2.506 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425096235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm