USV-I, DN 50, Invändig gänga thread ISO 7/1
003Z2151
USV-I DN 50, invändig gänga, injusteringsventil
003Z2151
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp 2 |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-I DN 50, invändig gänga, injusteringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I 50, R 2"", PN16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-I |
| SCIP ID nr | 82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | USV-I 50, R 2"", PN16 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.19 Kilogram |
| Nettovikt | 2.14 Kilogram |
| Volym | 2.429 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |