USV-M och USV-I set, DN 40, G 1 ¾A; Utvändigthread ISO 228/1
003Z2150
Set USV-M och USV-I, DN 40, utvändig gänga
003Z2150
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Utvändigthread ISO 228/1G 1 ¾A |
| Beskrivning | Set USV-M och USV-I, DN 40, utvändig gänga |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 10.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M och USV-I set |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.96 Kilogram |
| Nettovikt | 2.96 Kilogram |
| Volym | 3.561 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |