USV-M och USV-I set, DN 25, Utvändigthread ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Set USV-M och USV-I, DN 25, utvändig gänga
003Z2148
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Utvändigthread ISO 228/1G 1 ¼A |
| Beskrivning | Set USV-M och USV-I, DN 25, utvändig gänga |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M och USV-I set |
| SCIP ID nr | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.648 Kilogram |
| Nettovikt | 1.648 Kilogram |
| Volym | 1.809 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |