Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M och USV-I set, DN 15, G ¾A; Utvändigthread ISO 228/1

003Z2146

Set USV-M och USV-I, DN 15, utvändig gänga

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G ¾A
BeskrivningSet USV-M och USV-I, DN 15, utvändig gänga
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M och USV-I set
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.71 Kilogram
Nettovikt0.7 Kilogram
Volym0.77 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm