Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M och USV-I set, DN 40, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Set USV-M och USV-I, DN 40, invändig gänga

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp 1 ½
BeskrivningSet USV-M och USV-I, DN 40, invändig gänga
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]10.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M och USV-I set
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.924 Kilogram
Nettovikt2.924 Kilogram
Volym3.46 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm