USV-M och USV-I set, DN 32, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
Set USV-M och USV-I, DN 32, invändig gänga
003Z2144
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Beskrivning | Set USV-M och USV-I, DN 32, invändig gänga |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 6.30 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16 |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M och USV-I set |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 32 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.665 Kilogram |
| Nettovikt | 2.665 Kilogram |
| Volym | 3.521 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |