Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M och USV-I set, DN 25, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

Set USV-M och USV-I, DN 25, invändig gänga

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp 1
BeskrivningSet USV-M och USV-I, DN 25, invändig gänga
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R 1"", PN 16
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M och USV-I set
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.63 Kilogram
Nettovikt1.63 Kilogram
Volym1.855 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm