USV-M och USV-I set, DN 20, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp ¾
003Z2142
Set USV-M och USV-I, DN 20, invändig gänga
003Z2142
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp ¾ |
| Beskrivning | Set USV-M och USV-I, DN 20, invändig gänga |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 2.50 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 20, R 3/4"", PN16 |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M och USV-I set |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.974 Kilogram |
| Nettovikt | 0.974 Kilogram |
| Volym | 1.191 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |