Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Utvändigthread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, utvändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G 1 ¼A
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-I DN 25, utvändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-I
SCIP ID nr6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP-dokumentproduktnamnUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.76 Kilogram
Nettovikt0.76 Kilogram
Volym1.077 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm