USV-I, DN 20, G 1A; Utvändigthread ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, utvändig gänga, injusteringsventil
003Z2137
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Utvändigthread ISO 228/1G 1A |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-I DN 20, utvändig gänga, injusteringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 2.50 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-I |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.48 Kilogram |
| Nettovikt | 0.47 Kilogram |
| Volym | 0.672 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |