Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 15, G ¾A; Utvändigthread ISO 228/1

003Z2136

USV-I DN 15, utvändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G ¾A
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-I DN 15, utvändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I 15, G 3/4, PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-I
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.34 Kilogram
Nettovikt0.34 Kilogram
Volym0.464 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421528709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm