USV-I, DN 40, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1 ½
003Z2135
USV-I DN 40, invändig gänga, injusteringsventil
003Z2135
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp 1 ½ |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-I DN 40, invändig gänga, injusteringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 10.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | USV-I 40, R 1 1/2"", PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-I |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.347 Kilogram |
| Nettovikt | 1.263 Kilogram |
| Volym | 2.055 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |