Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 20, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp ¾

003Z2132

USV-I DN 20, invändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ¾
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-I DN 20, invändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUSV-I 20, R 3/4"", PN16
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-I
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.454 Kilogram
Nettovikt0.42 Kilogram
Volym0.689 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420055701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm