Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 25, Utvändigthread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2128

USV-M DN 25, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G 1 ¼A
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 25, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 25, G 1 1/4 A, PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.905 Kilogram
Nettovikt0.905 Kilogram
Volym1.069 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm