USV-M, DN 20, G 1A; Utvändigthread ISO 228/1
003Z2127
USV-M DN 20, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
003Z2127
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Utvändigthread ISO 228/1G 1A |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-M DN 20, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Nej |
| Kvs-värden [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-M 20, G 1 A, PN16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M |
| Tryckklass | PN 16 |
| Uppgraderingsmöjlighet | Ja |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.549 Kilogram |
| Nettovikt | 0.549 Kilogram |
| Volym | 0.672 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |