Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 15, G ¾A; Utvändigthread ISO 228/1

003Z2126

USV-M DN 15, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1G ¾A
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 15, utvändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-M 15, G 3/4 A, PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.38 Kilogram
Nettovikt0.38 Kilogram
Volym0.458 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420083513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm