Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 32, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2124

USV-M DN 32, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp 1 ¼
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 32, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-M 32, R 1 1/4"", PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.47 Kilogram
Nettovikt1.46 Kilogram
Volym2.055 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420082455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm