Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 25, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1

003Z2123

USV-M DN 25, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp 1
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 25, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 25, R 1"", PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.894 Kilogram
Nettovikt0.894 Kilogram
Volym1.077 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420082431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm