Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 20, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp ¾

003Z2122

USV-M DN 20, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ¾
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningUSV-M DN 20, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]80 KPa
DräneringsfunktionJa
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-M 20, R 3/4"", PN16
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypUSV-M
TryckklassPN 16
UppgraderingsmöjlighetJa
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.528 Kilogram
Nettovikt0.516 Kilogram
Volym0.672 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420082417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm